Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
La combinazione di due tecnologie innovative
Separazione ermetica e perfetta capacità di regolazionet
– perché non entrambi?
No, poiché la valvola di riempimento GEMÜ F60 servoDrive e la valvola di regolazione GEMÜ 567 servoDrive si basano su un concetto di tenuta unico, la tecnologia PD. Questa è stata sviluppata da GEMÜ per combinare i vantaggi delle valvole a membrana con quelli delle valvole a piattello.
La geometria della valvola consente una separazione emetica dell'alimentazione del flusso di fluidi, nonché portate elevate ed un'eccellente capacità di regolazione. Grazie al materiale di tenuta ad alta resistenza PTFE TFMTM, le valvole possono essere utilizzate per fluidi aggressivi a base di oli e grassi e sono particolarmente idonei per il processo di pulizia CIP/SIP.
Servocomando rapido con numerose funzioni di regolazione
Tradizionalmente, per l'imbottigliamento igienico ed asettico spesso si utilizzano valvole a membrana ad azionamento pneumatico, pompe peristaltiche o a stantuffo. Tramite il servocomando ad azionamento elettrico, realizzato completamente in acciaio inox, delle valvole di riempimento GEMÜ F60 e 567 servoDrive, ora è possibile raggiungere una dimensione del tutto nuova di precisione e velocità.
Oltre all'azionamento in tempo reale ed alle funzionalità di regolazione integrate, l'attuatore lineare si contraddistingue anche per un'elevata precisione di regolazione e velocità. GEMÜ servoDrive: un dosaggio rapido e preciso con pressione di esercizio massima di 7 bar. Tramite curve di regolazione e riempimento liberamente programmabili, è possibile tenere conto delle esigenze individuali specifiche del cliente, quali la sostituzione di contenitori o livelli di riempimento differenti.
I vantaggi per voi
- Imbottigliamento preciso di piccolissime quantità
grazie ad una perfetta precisione di dosaggio di +/- 0,5 %
- Sicurezza di processo
grazie ad un'elevata riproducibilità di +/- 0,5 %
- Elevato tasso di applicazione
grazie a cicli di imbottigliamento rapidi < 1 secondo
- Bassi costi
grazie ad una lunga durata del motore > 50 milioni di commutazioni
- Interventi di manutenzione ridotti
grazie ad una semplice sostituzione della parte usurata
(sostituzione cartuccia in < 2 minuti)
- Eccellente pulizia
grazie ai materiali resistenti ed al design con spazi morti ridotti al minimo
Applicazioni
GEMÜ F60 servoDrive | Dosaggio pressione/tempo di piccolissime quantità
Principalmente nell'industria farmaceutica il dosaggio estremamente preciso del fluido è particolarmente importante. Per l'imbottigliamento di piccolissime quantità occorrono pertanto valvole di riempimento altamente precise e rapide. La valvola di riempimento GEMÜ F60 servoDrive consente un dosaggio preciso con frequenze di commutazione elevate. Durante l'imbottigliamento di fiale per iniezioni, la GEMÜ F60 servoDrive controlla la mandata del fluido all'ago di dosaggio. In tal modo la pressione del serbatoio ed il livello di riempimento di una pompa e dei sensori vengono mantenuti costanti. L'imbottigliamento di piccolissime quantità con la GEMÜ F60 servoDrive consente processi di dosaggio precisi a velocità elevata ed una grande capacità di trattamento di campioni.
GMEÜ 567 servoDrive | Dosaggio di soluzione fisiologica nelle soluzioni di alimentazione
Durante la produzione di farmaci è essenziale una qualità costante ed un rapporto di miscelazione preciso delle sostanze. La valvola di regolazione GEMÜ 567 servoDrive garantisce una regolazione precisa anche di piccolissime quantità. Durante il dosaggio di soluzione fisiologica in una soluzione di alimentazione, la sostanza viene dosata tramite una linea di alimentazione nella linea principale. In tal modo pompa e misuratore del livello di riempimento assicurano un volume costante di fluido nel serbatoio. Tramite un flussimetro viene misurata la portata di fluido desiderata, accuratamente dosata con l'ausilio della valvola di regolazione GEMÜ 567 servoDrive. Nella linea principale viene anche determinato il flusso del fluido tramite un flussimetro e viene mantenuto costante. Sia il flussimetro che la GEMÜ 567 servoDrive sono collegati con il comando macchina, assicurando così una quantità costante della sostanze nella linea principale.