GEMÜ 534

Valvola a globo a flusso avviato ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a piattello a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 534 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • Basso peso dell'attuatore grazie al corpo in plastica
  • Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
  • Sostituzione dell'attuatore standard con 530 o 532 possibile su richiesta
  • Adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, acciaio inox fuso | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Accessori adatti

Video sul prodotto

How globe valves work

00:37 min
2706 Views
Online da 16.09.2015