La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 543 eSyStep viene azionata in modo elettrico. L'attuatore eSyStep è disponibile come attuatore on/off o attuatore con posizionatore integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie. L'attuatore autobloccante mantiene stabile la sua posizione in stato regolato e in caso di problemi della tensione di alimentazione.
- Adatta al CIP/SIP (solo con distanziatore in acciaio inox)
- Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Funzione APERTO/CHIUSO o con posizionatore integrato
- Parametrizzabile tramite IO-Link
- È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali
- Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
- Diverse funzioni integrate (per esempio, segnalazione, limitatore di corsa, ecc.)
- Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 50
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)