GEMÜ 550

Valvola a globo a sede inclinata ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 550 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

  • Adatta per funzioni di bloccaggio e regolazione nei fluidi gassosi, liquidi e viscosi
  • Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
  • Esente da metalli non ferrosi
  • In opzione, materiali adatti a venire a contatto con i prodotti alimentari, secondo il Regolamento (CE) N° 1935/2004
  • Struttura particolarmente compatta nella dimensione attuatore 0G1/0M1
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 210 °C
  • Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacchi | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP

Accessori adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
86 Views
Online da 20.12.2023
UHT Test plant of the dairy school

Applicazione relativa al prodotto

Laboratorio esperimenti UHT per le scuole casearie

I docenti e i tecnici del settore lattiero-caseario del Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft del comune di Kempten (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Ricerca nel settore lattiero-caseario) possono disporre di un nuovissimo e innovativo impianto pilota UHT-ESL utilizzabile a scopo didattico presso gli istituti tecnici. Grazie alla cooperazione con varie strutture lattiero-casearie, è stato possibile sviluppare e integrare a questi impianti i concetti e i componenti tecnologici più innovativi. Oltre alle valvole a sfera, ai rubinetti a sfera e alle valvole a membrana asettiche, GEMÜ ha fornito i gruppi valvole a più vie in acciaio legato più appropriati.

Novità sul prodotto

24.06.2022

Sicurezza nel maneggiare gas infiammabili

Novità sul prodotto

16.03.2020

Valvole a globo GEMÜ con certificazione USP Classe VI