GEMÜ SC è un attuatore rotativo pneumatico, a effetto semplice. Opera secondo il principio del pistone doppio ed è idoneo per l'installazione su valvole a farfalla d'intercettazione e valvole a sfera.
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Tecnologia attuatore provata e testata
- Impostazione semplice delle posizioni di fine corsa
- Inseribile in modo flessibile
- Limitatore di corsa disponibile (in opzione)
- Versione resistente
- Interfaccia secondo EN ISO 5211
- Molteplici accessori
- Coppie : 2 a 4800 Nm
- Temperatura ambiente: -40 fino a 80 °C
- Tipo di connessione : Flange
- Pressione di comando: 6 fino a 8 bar
- Funzionamento: Semplice effetto
- Conformità: ATEX | Sicurezza funzionale