L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8357 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile.
- Posizione di montaggio a scelta
- Azionamento manuale di serie
- Montaggio in batteria possibile con aria di alimentazione centrale
- Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
- Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio: 1 fino a 10 bar
- Diametro nominale: DN 6
- Tipo di connessione : Filettatura
- Materiale corpo valvola: Alluminio
- Tipo di attacco elettrico:
- Tensioni di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione: IP 65
- Conformità: EAC