GEMÜ 8500

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 o 5/2 vie con comando ausiliario GEMÜ 8500 è comandata in modo indiretto. Il corpo è in alluminio. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica e rimovibile. Il pistone corsoio presenta una morbida guarnizione in elastomero.

  • Posizione di montaggio a scelta
  • Azionamento manuale di serie 
  • Gruppo magnetico che può essere ruotato
  • Adatto al comando di attuatori valvola pneumatici a semplice e doppio effetto
  • A scelta con attacco NAMUR
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 2,5 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 7
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma B
  • Tensioni di alimentazione: 110 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di attacchi: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: Alluminio
  • Conformità: ATEX | SIL