L'utensile di servizio GEMÜ CFSTF serve al montaggio di ghiere Flare GEMÜ CF in PFA, PVDF e PFA rinforzato con fibra di carbonio. In combinazione con una chiave dinamometrica è possibile ottenere una coppia definita con precisione.
- Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
- Facilità di utilizzo
- Diverse versioni e tipi di attacco
- Dimensioni da ¼" a 2"
- Adatto a fluidi ultrapuri
- Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
- Materiale corpo del raccordo: PFA
- Materiale ghiere:
- Pressione di esercizio: fino a bar
- Tipi di connessione:
- Diametri nominali: DN “ fino a “
- Temperatura del fluido: max.
- Conformità: