Accessori: Elenco prodotti

Accessori: Elenco prodotti

GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1035
1035
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali del corpo:PP-H, naturale | PVC-U | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM
GEMÜ 1041
1041
GEMÜ 1050
1050
GEMÜ 1108
1108
GEMÜ 1110
1110
GEMÜ 1114
1114
GEMÜ 1151
1151
GEMÜ 1152
1152
GEMÜ 1161
1161
GEMÜ 1210
1210
GEMÜ 1216
1216
GEMÜ 1219
1219
GEMÜ 1220
1220
GEMÜ 1221
1221
GEMÜ 1222
1222
GEMÜ 1223
1223
GEMÜ 1224
1224
GEMÜ 1250
1250
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: Contatto di scambio
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco
GEMÜ 1251
1251
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: NC, contatto massimo
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco
GEMÜ 1252
1252
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: NC, contatto minimo
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco
GEMÜ 1256
1256
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: NC, contatto massimo
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco
GEMÜ 1257
1257
  • Tipo di attacco elettrico:
  • Tipo di protezione: IP 65
  • Tipo di interruttore: NC, contatto minimo
  • Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco
GEMÜ 1270
1270
  • Scostamento di misura:
  • Tipo di protezione:IP 65
GEMÜ 1271
1271
  • Scostamento di misura:
  • Tipo di protezione:IP 65
GEMÜ 1272
1272
  • Scostamento di misura:
  • Tipo di protezione:IP 65
GEMÜ 1273
1273
  • Scostamento di misura:
  • Tipo di protezione:IP 65
GEMÜ 1300
1300
GEMÜ 1310
1310
GEMÜ 1450
1450
GEMÜ 1460
1460
GEMÜ 1461
1461
GEMÜ 1571
1571
GEMÜ 1750
1750
GEMÜ 2026
2026
    GEMÜ 4232
    4232
    • Temperatura ambiente: -10 fino a 80 °C
    • Corsa della valvola : 0 fino a 75 mm
    • Tipo di protezione*: IP 64, IP 65

    * A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

    GEMÜ CF
    CF
    • Materiale corpo del raccordo: PFA
    • Materiale ghiere:
    • Pressione di esercizio: fino a bar
    • Tipi di connessione:
    • Diametri nominali: DN 1/4''“ fino a 1 1/4''“
    • Temperatura del fluido: max.
    • Conformità:
    GEMÜ CFSTF
    CFSTF
    • Materiale corpo del raccordo: PFA
    • Materiale ghiere:
    • Pressione di esercizio: fino a bar
    • Tipi di connessione:
    • Diametri nominali: DN “ fino a “
    • Temperatura del fluido: max.
    • Conformità:
    GEMÜ PPF
    PPF
    • Materiale: 1.4435, materiale prodotto con microfusione
    • Materiale di tenuta : EPDM
    • Misure membrana : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
    • Pressione di esercizio max: 16 bar
    • Conformità : FDA | USP