GEMÜ 1035

Attacco a bocchettone con inserto

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'attacco a bocchettone GEMÜ 1035 può essere utilizzato per le valvole in plastica GEMÜ ed è disponibile in diversi materiali (PVC-U, PP, PVDF) e con diversi diametri nominali (da DN 10 a 100).

  • Materiale altamente resistente all'impatto e robusto per il funzionamento sicuro
  • Fisiologicamente sicuro
  • Risparmio di tempo grazie alle operazioni di montaggio e smontaggio semplice e rapido delle valvole e del flussimetro nel sistema di tubazioni
  • Struttura compatta
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali del corpo:PP-H, naturale | PVC-U | PVDF
  • Materiali membrana:EPDM | FKM