GEMÜ 1571

Modulo di alimentazione d'emergenza

  • Descrizione

Il modulo di alimentazione d'emergenza capacitativo GEMÜ 1571 è adatto a valvole con attuatore elettrico quali ad esempio GEMÜ eSyStep e eSyDrive. In caso di mancanza di corrente, il prodotto assicura una tensione di alimentazione senza interruzioni, in modo che la valvola possa essere portata in posizione di sicurezza. Il modulo di alimentazione d'emergenza ha una capacità di 1700Ws. La tensione di ingresso e uscita è di 24 V.