Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

IO-Link

con le versioni 1.0 e 1.1 fissa standard univoci

GEMÜ sostiene lo sviluppo di settori e tecnologie anche a livello globale, tanto da aver sviluppato il nuovo standard di comunicazione IO-Link insieme ai principali produttori di componenti e soluzioni per l'automazione. 

Primo produttore di IO-Link Device nei sistemi a valvole e nella tecnologia di processo

GEMÜ è membro fondatore del consorzio IO-Link, l'ente che ha sviluppato un'interfaccia neutrale e aperta che consente di trasmettere facilmente i dati sui processi, parametri e diagnosi tra il controllo (Master) e i semplici sensori e attuatori (Devices). La riprogettazione dell'indicatore di posizione intelligente GEMÜ 1235 e lo sviluppo del sistema di collegamento valvole GEMÜ 4242 hanno dato la possibilità a GEMÜ di dotarsi di un'interfaccia IO-Link, in qualità di primo produttore di componenti per i sistemi a valvole. Ciò consente di controllare i sensori e gli attuatori in maniera uniforme, così che l'interfaccia di comunicazione basata su una connessione punto a punto riesca a trasmettere i dati digitali o analogici sotto forma di telegramma seriale tramite un connettore a tre cavi.

Vantaggi per il Cliente

Lo standard IO-Link offre innumerevoli vantaggi:

  • Tra il sensore/attuatore e il controllo/sistema di guida è possibile scambiare ulteriori informazioni, fino al livello di campo più basso, un vantaggio notevole per la diagnosi e la parametrizzazione.
  • L'utilizzo di IO-Link riduce la varietà di interfacce e di gruppi di componenti.
  • Il sistema può essere integrato facilmente nei sistemi fieldbus esistenti e utilizzato tramite engineering tools uniformi.
  • Il tutto, senza dover apportare modifiche alla topologia e ai cavi (fino a 20 m) esistenti o normalmente utilizzati.
  • I costi per l'acquisto e i tempi di installazione per i cavi schermati e per il cablaggio parallelo a più poli vengono posticipati perché la comunicazione avviene tramite un connettore standard M12.

IO-Link è reperibile nella normativa internazionale IEC 61131-9, sotto forma di sistema di comunicazione standardizzato.

Ulteriori informazioni

Per informazioni dettagliate sullo standard di comunicazione nonché sul consorzio e i membri quali, Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick, consultare il sito: www.io-link.com.

File software per Master IO-Link

Versione PACTware 4 (senza HART-Com DTM e testi guida)

Software Turck „IO-Link IODD Interpreter e DTM“

Software Turck „DTM per USB IO-Link Master“

File di configurazione

Disponibili per il download