Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

Sterilizable and autoclave-capable: GEMÜ sampling bottle system

The mobile bottle systems from GEMÜ are suitable for contamination-free sampling and transportation of samples to the laboratory or quality assurance station. The entire sampling unit is easy to sterilize and autoclave-capable. All GEMÜ products aim for increased safety. This is why the multi-port valve blocks used in the bottle systems have an EHEDG-certified diaphragm sealing system. The valve body itself is made of stainless steel, and glass or, again, stainless steel is used for the bottle material. FDA-compliant PTFE, EPDM and FEP are available as the sealing material; other materials are available on request. As standard, the valve bodies enable the following five functions: Use of pneumatic and/or manual actuators, sampling connection and CIP/SIP inlet, bottle filling, CIP/SIP outlet and venting. The GEMÜ animation provides a simplified demonstration of how the sampling bottle system is sterilized, assembled and connected. It also visualizes the sampling process with a multi-port valve block system.