Nuova costruzione – nuove caratteristiche.
Grazie ai suoi vantaggi costruttivi, la nuova gamma di valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ R480 Victoria si dimostra vincente in fase di montaggio, nel funzionamento e in caso di manutenzione.

Made by GEMÜ – ecco come viene prodotta la nuova gamma di valvole a farfalla GEMÜ R480 Victoria.
Con l'ausilio della più moderna tecnologia robotica e di un sofisticato sistema di trasporto, i pezzi grezzi delle nostre valvole a farfalla vengono lavorati in autonomia dalla prima fresatura fino al pregiato rivestimento.
La lavorazione interna delle nostre valvole a farfalla ci garantisce un controllo nettamente superiore sui processi decisivi per la qualità.
Le valvole
GEMÜ R480 Victoria | GEMÜ R481 Victoria |
![]() | ![]() |
Valvola a farfalla d'intercettazione con estremità libera dell'albero | Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento pneumatico |
GEMÜ R487 Victoria | GEMÜ R488 Victoria |
![]() | ![]() |
Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento manuale | Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento motorizzato |
Rimozione dell'uranio e dissalazione parziale nell'acquedotto di Trollmühle

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Parallelamente, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.
Serbatoi dell'acqua potabile DVGW

Oltre alle opere di presa della sorgente, ai pozzi e alle stazioni di pompaggio nell'ambito dei sistemi di trattamento e distribuzione, la tipologia di stoccaggio dell'acqua influisce notevolmente sulla qualità dell'acqua potabile. Rispetto alle tradizionali strutture di stoccaggio in cemento armato tuttora ampiamente diffuse, spesso presenti anche nei serbatoi di acqua sopraelevati, le grosse cisterne in acciaio legato offrono nuove prospettive e caratteristiche qualitativamente più elevate per gli impianti comunali di potabilizzazione dell'acqua. Le cisterne dell'acqua possono essere alloggiate agevolmente e con poca spesa all'interno di un edificio progettato a tale scopo, la cui struttura si armonizza in modo ottimale, anche a livello estetico/visivo, con l'ambiente locale.
Desalinizzazione delle acque marine per osmosi inversa

Da alcuni anni a questa parte, Singapore gestisce direttamente il trattamento dell'acqua potabile. "TUAS Desalination", questo il nome del primo grande impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare, è stato progettato e costruito da Hyflux Ltd. L'impianto utilizza il procedimento dell'osmosi inversa e garantisce una produzione giornaliera di oltre 136.000 m³ di acqua potabile. Tale quantità è in grado di riempire all'incirca 55 piscine olimpioniche..