I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Fiera mobile GEMÜ

Ogni giorno dai nostri Clienti

Ieri presso un'azienda leader nella tecnica dei semiconduttori, oggi da un grande produttore di automobili, domani da un rinomato fornitore dell'industria vetraria, quindi da un specialista degli impianti per la depurazione dei gas di scarico ed il mantenimento dell'aria pulita - Thomas Medelsky sicuramente non si annoierà. Il conducente della nostra fiera mobile ha già viaggiato per tutta l'Europa, fornendo assistenza a diverse centinaia di buyer ed ingegneri nonché operatrici/operatori della produzione, dell'assistenza o della manutenzione. "I miei colleghi della sezione vendite e del Product Management hanno ricevuto feedback molto positivi in merito. Non da ultimo, anche perché non abbiamo lasciato alcuna risposta in sospeso", sostiene. E di domande ne sono state fatte parecchie. Su di una superficie espositiva di 12 metri quadrati, la fiera mobile offre pillole di conoscenza concentrata in un piccolo spazio. Dotata di impianto per l'aria condizionata, riscaldamento, macchina per il caffè e frigorifero, è fornita del necessario anche per il benessere fisico. "Qui, in un'atmosfera rilassata, i Clienti possono rinfrescare le loro conoscenze di fronte ad una tazza di caffè, lasciarsi persuadere dai prodotti e dalle soluzioni GEMÜ o anche dialogare con noi ed elaborare soluzioni specifiche per le loro applicazioni", dice Thomas Medelsky. La fiera mobile di GEMÜ è stata accolta molto favorevolmente dalle aziende che ha visitato.

Dati tecnici camion fiera

Peso complessivo consentito 12,0 t
Lunghezza veicolo totale 10,0 m
Larghezza veicolo 2,5 m in condizioni di trasporto, 4,0 m completamente pronto per l'uso
Altezza veicolo 4,0 m
Allacciamento elettrico 400V / 16A
Autonomia 1.000 km con un pieno
Area parcheggio Superficie piana, solida