Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Produzione e qualità GEMÜ

Prodotti validati e processi produttivi certificati

Praticamente ogni prodotto viene sviluppato e realizzato all'interno di GEMÜ. 

In questo modo le sue prestazioni e la sua qualità sono esattamente conosciute e possono essere garantite completamente. Gli articoli commerciali attraversando gli stessi processi e vengono quindi qualificati secondo gli standard GEMÜ.

L'esito delle misure volte a garantire la qualità durante l'intero processo di sviluppo e di produzione presso GEMÜ si contraddistingue durante l'esercizio degli impianti presso il Cliente: valvole, misuratori e componenti di regolazione lavorano in modo sicuro, preciso ed affidabile nelle rispettive applicazioni.

Massimi requisiti del prodotto

I componenti e i sistemi GEMÜ soddisfano tutte le prescrizioni di legge e sono autorizzati e certificati in funzione del settore di applicazione, nonché conformi alla normativa standard. Ne sono un esempio le varianti di prodotto munite di attestato di omologazione DVGW, nonché le valvole e i sistemi di misura e di regolazione con attestati di conformità 3A, ATEX o FDA.

Revisione dei processi produttivi e di controllo

GEMÜ produce a livello mondiale in sei stabilimenti. Il know-how interno ed esterno viene utilizzato in questo contesto per realizzare, di concerto con i Clienti ed i fornitori, un'architettura di processo in grado di soddisfare le corrispondenti esigenze. Tra l'altro gli stabilimenti ed i processi produttivi sono certificati secondo ISO 9001, ISO 14001, FDA o USP Class VI. 

Produzione in camera sterile

Nello stabilimento con produzione in camera sterile di Emmen, Svizzera, GEMÜ produce e monta valvole, sistemi di misura e di regolazione ad alto grado di purezza, nonché prodotti Single-Use e prodotti medicali. La produzione è certificata secondo la norma ISO 9001:2000 ed ISO 13485:2003 e viene raggiunto un livello di qualità per la camera sterile pari alla ISO Classe 8 (in operation) nonché alla Classe C GMP.