Green Engineering - Sviluppo prodotto 


In GEMÜ, il Green Engineering inizia dallo sviluppo prodotto. Gli aspetti elementari includono: 

  • Uso crescente della tecnologia di simulazione digitale 
  • Utilizzo di materiali conformi alle linee guida RoHS/REACH e POP 
  • Utilizzo ridotto al minimo di materiali a parità caratteristiche del prodotto 
  • Compatibilità di componenti e gruppi costruttivi tra loro 
  • Aumento dell'efficienza con ogni generazione di prodotto (ad es. valori kV migliori, minor consumo energetico, maggiore efficienza delle risorse) 

Sviluppo del prodotto orientato al futuro sull'esempio della valvola a membrana GEMÜ P600M M-block in acciaio inossidabile 

  • Minore ingombro grazie alla struttura compatta 
  • Progettazione personalizzata in funzione delle esigenze del Cliente e design flessibile 
  • Spazio morto ridotto 
  • Meno punti di collegamento e saldature 
  • Le funzioni più disparate riunite in uno spazio ristretto 
  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore 
  • Numerose possibilità di adattamento della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nonché degli accessori 

Grazie al loro ingombro ridotto al minimo (footprint) e alla costruzione a basso utilizzo di materiale, i blocchi valvola multivia GEMÜ (M-block) richiedono meno energia, ad esempio, per essere riscaldati alla temperatura di esercizio richiesta. In questo modo supportiamo anche i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di CO2. 


Il recycling come aspetto importante dell'economia sostenibile 

L'intero ciclo di vita del prodotto viene considerato già durante il suo sviluppo. Per quanto riguarda la riciclabilità, viene prestata attenzione affinché i prodotti GEMÜ si possano facilmente smontare e quindi scomporre in materiali di valore e reimmessi nel ciclo del materiale.