I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Industria di trasformazione: Elenco prodotti

Volantino prodotto

GEMÜ 0322
0322
Connessione filettata femmina
elettromagnetico
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Connessione filettata femmina
elettromagnetico
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Connessione filettata femmina
elettromagnetico
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Bussola ad incollaggio; Connessione filettata femmina
elettromagnetico
4 bar
100 ° C
-20 ° C
DN 6; DN 8; DN 10
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50