I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Ingegneria chimica e ambientale

Resistente e robusta tecnologia delle valvole, sistemi di misura e di regolazione

GEMÜ offre valvole, componenti di misura e regolazione per alte temperature, pressioni elevate e mezzi d'esercizio critici.

Grazie al massimo grado di flessibilità nella selezione del materiale, la sicurezza del processo e dell'impianto è sempre garantita anche in presenza di parametri critici.

Molteplici principi valvola e materiali

I principi valvola - quali valvole a membrana, valvole a piattello, valvole rubinetti a sfera ed elettrovalvole - vengono utilizzati con successo in numerosi processi, ad esempio nelle tecniche di trattamento superficiale. Sono disponibili corpi valvola sia in metallo che in plastica, nonché corpi valvola in metallo con rivestimento in plastica PFA, PVDF e PP. Quest'ultima soluzione coniuga la resistenza delle materie plastiche con la robustezza dei corpi valvola in metallo.

Valvola a farfalla ad alta resistenza GEMÜ 490

Con la GEMÜ 490 è anche disponibile una valvola a farfalla d'intercettazione per soddisfare elevati requisiti chimici. È realizzata sul principi delle valvole concentriche, a tenuta morbida e rivestita con TFM™ (PTFE)/PFA. Il modello GEMÜ 490 è disponibile nelle versioni con diametri nominali DN 40 - 900 (1½′′ - 36′′) in corpo valvola di tipo wafer o lug.

Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ

  • Impianti di esterificazione
  • Produzione di acido nitrico
  • Impiego in raffinerie, ad esempio in separatori a ciclone e colonne di distillazione

Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in metallo

  • Disponibili molteplici formati del corpo valvola, tipi di attacco, materiali del corpo, guarnizioni di tenuta ed esecuzioni del disco
  • Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria di tenuta – anche con diametri nominali maggiori; controllo tenuta secondo EN 12266-1
  • Struttura modulare (varianti attuatore, strumentazione, automazione)
  • esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni
  • Esecuzioni TA-Luft

Vantaggi del prodotto: valvole a membrana

  • Insensibili ai mezzi con particelle in sospensione
  • Separazione ermetica tra mezzo ed attuatore
  • Disponibile anche con corpo in plastica realizzato in materiale pregiato (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); corpo in acciaio inox e corpo in metallo con rivestimento in plastica (vedere sotto)
  • Gruppi valvole a più vie personalizzate per il Cliente in plastica e metallo
  • esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni

Vantaggi del prodotto: valvole a membrana con rivestimento in plastica

  • completo passaggio nel caso di mezzi densi quali, ad esempio, fanghi e fluidi con elevata percentuale di componenti solidi o di fibra
  • prevenzione microtruciolatura (idroabrasione) con mezzi abrasivi quali acqua superficiale con percentuale di sabbia o latte di calce per il trattamento delle acque
  • elevata qualità, caratteristiche geometriche esattamente definibili, spessore della parete costante nonché elevata sicurezza di processo e riproducibilità del rivestimento per mezzo delle più moderne macchine per lo stampaggio a iniezione della plastica, che effettuano il rivestimento dei corpi metallici