I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Valvola a membrana a motore elettrico per aree asettiche dell'impianto

Valvola di regolazione

Con il modello 649 GEMÜ introduce sul mercato una valvola a membrana azionata a motore elettrico per applicazioni sterili e igieniche.

Confronto tra le dimensioni della GEMÜ 649 con posizionatore e controllore di processo integrato e quelle della GEMÜ 650 con posizionatore e regolatore di processo installato GEMÜ 1436

Progettata appositamente per la regolazione di fluidi con elevati standard di purezza, come ad esempio, l'Aqua Purificata (AP), High Purified Water (HPW) o Water for Injection (WFI), la valvola è stata costruita in conformità con i regolamenti dell'industria farmaceutica e di quella alimentare e delle bevande ed è disponibile nei diametri nominali da DN 6 a DN 150.

Dotata di velocità di regolazione fino a 6 mm/s (a seconda delle dimensioni dell'attuatore), la valvola di GEMÜ rappresenta un integrazione e un'alternativa alle valvole a membrana esistenti, ad azionamento pneumatico GEMÜ 650 e GEMÜ 660 (valvola di riempimento) con caratteristiche di regolazione ancora più precise, pari a ±0,1%. Inoltre presenta il valido sistema di tenuta certificato EHEDG.

Particolarmente vantaggioso risulta l'utilizzo dell'attuatore elettrico in impianti che non dispongono di aria compressa e che prevedono un utilizzo mobile, oppure che necessitano di un approvvigionamento costoso di aria sterile. 

Nella modalità remota è possibile utilizzare l'attuatore sia tramite segnali standard (ingressi/uscite digitali e analogici), sia tramite un'interfaccia dotata di browser web integrato (eSy-Web) che consente di verificare e di adattare i dati dell'attuatore senza dover adoperare un software aggiuntivo, nonché di collegare tra loro anche più attuatori. L'alimentazione energetica dell'attuatore è a prova di black-out, grazie al modulo di alimentazione di emergenza opzionale. La valvola GEMÜ 649 è disponibile anche con un azionamento di emergenza manuale, un indicatore di posizione meccanico e un indicatore di stato e di posizione elettrico.

L'innovativo motore a corrente continua si basa sul principio dell'albero cavo. Il funzionamento brushless e la commutazione senza sensori evitano che i componenti del motore si usurino, aumentando così la loro durata. Contemporaneamente è stato possibile realizzare una struttura compatta, tale da renderla equiparabile alla valvola con attuatori pneumatici e ulteriore funzione di regolazione.

Per il lancio del prodotto sono previsti inizialmente i diametri nominali DN 32, DN 40 e DN 50, mentre per le altre dimensioni bisognerà aspettare i prossimi mesi. 

Informazioni e conformità del prodotto:

  • FDA
  • USP
  • Ordinanza sulle derrate alimentari (CE) N° 1935/2004
  • Ordinanza sulle derrate alimentari (CE) N° 10/2011
  • Direttiva sugli apparecchi a pressione 2014/68/CE
  • Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE
  • Design igienico secondo la normativa DIN 11866
  • Tipo di protezione IP 65

Dettagli prodotto:

  • Materiali del corpo: anche microfusione in 1.4435, corpo forgiato in 1.4435/ F316L oppure 1.4539, su richiesta altri materiali del corpo
  • Qualità della superficie interna del corpo, fino a Ra ≤ 0,25 µm
  • Varianti del corpo: Corpo del fondo serbatoio per contenitori e bioreattori, corpi a 2/2 vie per tubazioni, corpi a T per tubazioni, prelievo di campioni e funzioni di distribuzione e miscelazione, corpi a più vie per funzioni di dosaggio, distribuzione e miscelazione, nonché Block & Bleed
  • Tipi di attacchi: Clamp, flange, connessione filettata femmina, filettato maschio, attacchi