Manutenzione efficiente di valvole a membrana Single-Use

Manutenzione efficiente di valvole a membrana Single-Use

Manutenzione efficiente di valvole a membrana Single-Use

Versione pneumatica GEMÜ SU40 SUMONDO e versione motorizzata GEMÜ SU60 SUMONDO

Lo specialista di valvole GEMÜ di Ingelfingen ha sviluppato ulteriormente la sua GEMÜ SUMONDO: la valvola a membrana Single-Use prima al mondo. Ora è possibile una manutenzione ancora più rapida ed efficiente dei sistemi single-use.

Grazie all'innovativo concetto di connessione dell'attuatore e del corpo della valvola, recentemente sviluppato, è sufficiente portare l'attuatore in posizione aperta per un funzionamento sicuro della valvola. Poi l'unità di trasporto del fluido, composta dal corpo della valvola e dalla membrana saldata, deve solo più essere collegata all'attuatore per mezzo di un anello di serraggio. A questo punto la valvola è pronta per l'uso e può essere azionata.

Se l'unità di trasporto del fluido deve essere sostituita, è sufficiente aprire la valvola, allentare nuovamente l'anello di serraggio e portare l'attuatore in posizione chiusa. Infine i componenti possono essere facilmente separati l'uno dall'altro.

L'unità di trasporto del fluido non cambia con il nuovo concetto di connessione. I componenti a magazzino possono pertanto continuare a essere utilizzati senza limitazioni.

Il nuovo concetto di connessione è disponibile da subito come versione pneumatica GEMÜ SU40 SUMONDO o come versione motorizzata GEMÜ SU60 SUMONDO.

 

05-21
.jpg
606 K
it
.docx
375 K