Le valvole a sfera GEMÜ BB02, B22, B42 e B52 sono state classificate come "idonee all'uso con l'ossigeno" dall'Istituto federale per la ricerca e il collaudo dei materiali (BAM), dopo aver effettuato test approfonditi. Si tratta di una preziosa aggiunta alla gamma di prodotti esistenti che comprende già valvole a globo e a membrana, nonché valvole a farfalla d'intercettazione per ossigeno.
Il controllo delle guarnizioni delle valvole a sfera è stato effettuato nel rigoroso rispetto della norma DIN EN 1797 e ISO 21010 e condizioni chiare e definite per un impiego sicuro. In tal modo, le valvole a sfera GEMÜ BB02, B22, B42 e B52 sono idonee per l'impiego di ossigeno gassoso, a condizione che la temperatura di esercizio non superi 60 °C e che la pressione di esercizio massima sia di 30 bar. Come materiali di tenuta vengono utilizzate guarnizioni in PTFE ed O-ring in FKM. I clienti GEMÜ possono ordinare le valvole a sfera per l'impiego di ossigeno nella versione speciale "O".
L'Istituto BAM sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione durante l'uso dell'ossigeno. Pertanto, tutti i componenti delle valvole a sfera per l'impiego di ossigeno che entrano in contatto con il fluido devono essere accuratamente puliti. Sia i materiali di tenuta che i materiali ausiliari, come lubrificanti e dispositivi di bloccaggio delle viti, sono conformi alle norme più severe.
In tal modo lo specialista di valvole GEMÜ, con le sue valvole a sfera, è in grado di offrire un'altra soluzione sicura per l'impiego dell'ossigeno. Il risultato del controllo BAM conferma la qualità e l'affidabilità e sottolinea l'impegno dell'azienda per la sicurezza dei propri clienti.