I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Il gruppo GEMÜ in un colpo d'occhio

Radicata a livello locale ed attiva a livello mondiale

Fattori chiave

Ambito di attività:Produttore leader a livello mondiale di valvole, sistemi di misura e di regolazione
Anno di fondazione:1964, per opera di Fritz Müller come azienda a conduzione familiare indipendente
Amministratori delegati:Fritz Müller, Gert Müller, Stephan Müller
Sede centrale:Ingelfingen, Germania
Filiali:26
Società produttive:sei
Presenza:in oltre 50 Paesi 
Dipendenti:1.700 in tutto il mondo, di cui 1.000 in Germania
Edizione:Gannaio 2018

Informazioni di background GEMÜ

GEMÜ è un costruttore leader a livello mondiale di valvole, sistemi di misura e di regolazione. L'impresa familiare, indipendente e orientata al mercato globale, in oltre 50 anni si è affermata in settori chiave grazie a prodotti innovativi e soluzioni customizzate nell'ambito del controllo dei mezzi di processo. Nelle applicazioni sterili per farmacia e biotecnologia, GEMÜ rappresenta il leader del mercato mondiale.

Grazie a un ampio sistema modulare e ai componenti abbinati per l'automazione, GEMÜ è in grado di combinare i prodotti standard e le soluzioni personalizzate con tutta una serie di configurazioni e varianti.

Oggigiorno il gruppo dà lavoro in Germania a oltre 1.000 dipendenti (a livello mondiale sono 1.700). La produzione avviene nell'ambito di sei società di produzione situate in Germania, Svizzera, Cina, Brasile, Francia e Stati Uniti. La distribuzione mondiale viene coordinata dalla Germania, con 26 società affiliate.Grazie ad una fitta rete di rivenditori in oltre 50 Paesi, il gruppo è attivo in tutti i continenti. Grazie ad una strategia di crescita internazionale, GEMÜ si affermerà anche nei mercati del futuro. A tale scopo, nel 2013 è stato inaugurato un nuovo centro di produzione e logistico in Germania.