I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Flip Tube,

il contenitore di reazione innovativo

Lavorare in modo sicuro senza contaminazione incrociata

FlipTube® è il nuovo contenitore di reazione di GEMÜ. La sua rivoluzionaria chiusura consente di lavorare in modo completamente sicuro: Invece che dalla parte anteriore come sinora, il FlipTube® viene aperto mediante una leggera pressione sulla parte posteriore del coperchio. Una contaminazione tra il pollice dell'utente ed il liquido contenuto nel recipiente viene pertanto esclusa.

I vantaggi del FlipTube®

  • Eliminazione della contaminazione incrociata
  • Comoda e semplice manipolazione con una sola mano
  • Pratica graduazione con 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml e 1,5 ml
  • Grande superficie scrivibile sul perimetro e sul coperchio
  • Il coperchio è perforabile
  • Prodotto in polipropilene ad alto grado di purezza, autoclavabile
  • Elevata stabilità termica e chimica
  • Centrifugabile fino a 20.000 g, adatto a tutte le centrifughe standard
  • • Disponibile in sacchetti anche da 500 pz