I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Montaggio in camera sterile

Montaggio in camera sterile secondo ISO classe 8 (in operation) secondo ISO 14644-1 e GMP classe C

Nel montaggio vengono raggiunti i valori della classe 8 (in operation) secondo ISO 14644-1 e GMP classe C. In questo ambiente ad alto grado di purezza, in aggiunta al montaggio, vengono eseguite parallelamente attività di lavaggio, controllo e confezionamento. La maggior parte dei lavori di montaggio eseguiti manualmente viene supportata dall'impiego mirato di sistemi automatici di montaggio.

Tecnica di montaggio

  • Sistemi automatici di montaggio ed isole di montaggio
  • Montaggi manuali di semilavorati fino ai prodotti finali collaudati grazie a collaboratori specificamente formati per la camera sterile