Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Stampaggio a iniezione in camera sterile

Produzione secondo ISO classe 8 (in operation) e GMP classe C

Nelle macchine per stampaggio a iniezione nella nostra camera sterile secondo ISO classe 8 (in operation) e GMP classe C realizziamo il vostro prodotto con efficienza e precisione. Una specialità di GEMÜ è la lavorazione delle materie plastiche resistenti alle alte temperature, l'integrazione di inserti nonché lo stampaggio a iniezione di componenti multipli.

Grazie a sistemi Flow-Box supplementari, l'elaborazione può raggiungere, a livello locale una classe più elevata. Mediante un impianto centralizzato di asciugatura e convogliamento, il materiale grezzo viene convogliato direttamente e con la minima contaminazione.

Tecnica per lo stampaggio a iniezione in camera sterile

  • - Macchine per stampaggio a iniezione con una forza di chiusura compresa tra 35 t e 300 t
  • - Peso dei pezzi da ca. 0,1 g fino a 1.000 g
  • - Completo equipaggiamento per la lavorazione di materie plastiche fluorurate