Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Gruppi valvole a più vie GEMÜ iComLine

Sistemi a valvole, sistemi di misura e di regolazione ad alto grado di purezza

Le soluzioni pienamente integrate della linea iComLine coniugano funzioni delle valvole, raccordi, sensori, valvole di ritegno, pareti del contenitore e dell'alloggiamento.

Sicurezza di processo con elevate esigenze

Cicli di commutazione elevati e lunga durata in presenza di fluidi aggressivi o ad alto grado di purezza: ecco quali sono le richieste del Cliente, che GEMÜ è in grado di soddisfare grazie ai gruppi valvole della linea iComLine. Cinque milioni di cicli di commutazione certificati (!), a garanzia di un funzionamento sicuro e di facile manutenzione fino a sei bar, in presenza di attuatori pneumatici. La struttura e il materiale consentono di chiudere e regolare senza problemi il flusso del fluido, anche con cicli di commutazione molto veloci e con temperature fino a 150 °C. L'utilizzo di un innovativo elemento di tensionamento garantisce inoltre la tenuta verso l'esterno, anche in presenza di oscillazioni di temperatura ed effetti di assettamento che si possono verificare negli elementi in plastica in applicazioni estreme.

Distribuzione e regolazione esatte - anche nelle funzioni di dosaggio

A seconda dell'applicazione, la tecnologia a membrana a sede di GEMÜ offre prestazioni decisamente migliori nelle funzioni di dosaggio, rispetto alle tradizionali valvole a manicotto per arresto flusso all'interno dei tubi, e alle normali valvole a membrana. La membrana monopezzo in PTFE viene pressata linearmente sulla sede, ad esempio nei processi di saldatura, rivelando così una superficie di contatto minima con il corpo valvola.

Oltre alle classiche regolazioni di apertura/chiusura, la linea di prodotti iComLine consente di effettuare regolazioni anche con curve caratteristiche a parabola o lineari, ed è accompagnata dai rispettivi otturatori, progettati e costruiti a seconda delle esigenze del Cliente. È possibile integrare nel gruppo valvole a più vie anche le valvole di ritegno e i sensori, come gli apparecchi di misura della pressione e della temperatura, nonché i raccordi dell'alloggiamento del filtro.

Gruppi valvole modulari a più vie

Nelle valvole modulari a più vie, più gruppi valvole vengono collegati a un collettore tramite barre filettate, esternamente all'area a contatto col fluido. Ciò comporta vantaggi in termini di costi e di materiale, rispetto ai gruppi valvole in un unico corpo. Inoltre consente di gestire il magazzino con maggiore efficienza, soprattutto quando si tratta di realizzare versioni successive di design, da applicare sulle stesse varianti.

Esperienza pluriennale con i gruppi valvole a più vie

Da circa 20 anni GEMÜ offre soluzioni customizzate di gruppi valvole a più vie in acciaio inox. È sulla base di questa lunga esperienza, anche nell'utilizzo di fluidi aggressivi soprattutto nell'industria dei semiconduttori, e alla luce dei notevoli sviluppi nel settore dei tecnopolimeri, che sono nati i gruppi valvole a più vie in plastica, con valvole della linea iComLine. Con il suo sistema a elementi modulari GEMÜ consente di realizzare, in funzione dell'applicazione, una soluzione individuale adatta per il Cliente e di fornire il tutto da un'unica fonte.

I vantaggi delle valvole a più vie iComLine:

  • Progettazione personalizzata: Moduli e accessori integrabili con un design personalizzato
  • Flessibilità: Tipi di attacchi più comuni, disponibili e combinabili con diverse dimensioni dell'attuatore; oltre al materiale del corpo valvola in PTFE, su richiesta sono disponibili anche tutti gli altri materiali
  • Affidabilità del prodotto: Rischio di perdite ridotto grazie alla lavorazione da un unico semilavorato
  • Contaminazione minima: Produzione in camera bianca ai sensi di SEMI F 57
  • Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
  • Costi di esercizio ridotti: Installazione e montaggio veloci con un numero inferiore di componenti
  • Lunga durata (5 milioni di cicli di commutazione con attuatore pneumatico)

Vantaggi dei gruppi valvole modulari a più vie

  • meno deviazioni per ottenere un valore Kv ancora più alto
  • Possibilità di realizzare aggiunte personalizzate
  • Risparmio di materiale rispetto a un gruppo composto da un unico pezzo

Integrazione con GEMÜ iCom-Line alle pareti dell'alloggiamento e del recipiente

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
La soluzione, che prevede l'impiego di un gruppo di valvole, garantisce non solo una struttura compatta delle valvole, con più sedi, raccordi o allacciamenti e sensori in meno spazio, ma anche un notevole risparmio racchiudendo vari dispositivi in una sola unità. Inoltre q
ulteriori informazioni