Valvole di scarico e valvole per fondo serbatoi GEMÜ

Funzioni di svuotamento ottimizzate e spazi morti ridotti al minimo

Valvole di scarico e valvole per fondo serbatoi GEMÜ

Le valvole per fondo serbatoi vengono frequentemente utilizzate come valvole di scarico e sono saldate nel punto più basso del fondo del serbatoio, in modo da consentire di svuotare, pulire o sterilizzare con cura il serbatoio. Inoltre le valvole possono essere installate o saldate anche sul coperchio del serbatoio nonché sulle pareti dello stesso.

Spazi morti ridotti al minimo

Unica nel suo genere, la sella del corpo valvola GEMÜ si collega con estrema precisione alla parete del serbatoio, in modo che all'interno del serbatoio stesso lo spazio morto sia ridotto al minimo. Le geometrie sono concepite in modo tale da consentire, grazie ad uno speciale profilo reniforme, lo svuotamento ottimale nonché la pulizia e la sterilizzazione.

Specifiche del Cliente

Affinché la valvola di scarico e/o la valvola per fondo serbatoi possano soddisfare i severi requisiti dei processi sterili, GEMÜ offre - oltre alle esecuzioni standard -anche progetti specificamente personalizzati per il Cliente. Utilizzate la nostra Scheda specifiche B600 per formulare le vostre richieste in merito alla valvola per fondo serbatoi e contattate quindi il vostro interlocutore.

Vantaggi per il cliente

  • Struttura compatta
  • Produzione da un unico pezzo -> ottimizzata per lo svuotamento e con spazi morti ridotti al minimo
  • Finiture delle superfici interne lucidate meccanicamente e/o elettroliticamente sino a Ra 0,25 µm
  • Idonei per CIP/SIP e sterilizzabili

Dati tecnici

  • N 4-100 (misure membrane GEMÜ 8-100)
  • Materiale del corpo valvola: standard 1.4435 (316L), altri su richiesta
  • Disponibili attacchi a saldare, clamp, giunti filettati ed altre geometrie di attacco
  • Disponibili con attuatori manuali, pneumatici ed elettromotorizzati.