I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 3120

Convertitore di misura per pressione e pressione differenziale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

GEMÜ 3120 è un convertitore di misura di pressione e pressione differenziale. È adatto per misurazioni tra 0 e 10 bar. Il convertitore di misura è calibrato da fabbrica e, a seconda della versione, rende disponibile un'uscita analogica o uscite relè.

  • Cella di ceramica con pellicola PTFE
  • Segnale in uscita lineare
  • Tempo di reazione rapido
  • Buona stabilità a lunga durata
  • Posizione di montaggio a scelta
  • Effetto della temperatura esiguo
  • Tipo di attacco: Male thread
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 60 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C