GEMÜ 3030 mFlow

Flussometro magnetico induttivo

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il flussimetro GEMÜ 3030 mFlow opera secondo il principio di misura magnetico-induttivo. È adatto per fluidi elettricamente conduttori. L'utilizzo è possibile grazie a una tastiera a membrana sistemata sul lato frontale nel corpo e a un display retroilluminato.

  • Stesso apparecchio di misurazione utilizzabile per diversi diametri nominali
  • Nessun componente mobile nel fluido
  • Diritti di accesso ai livelli utente
  • Server web integrato
  • Semplice messa in funzione e diverse possibilità di comando- Tastiera sul frontale- Connessione PC con web browser- Interfacce bus di campo ad es. Profibus DP
  • Campo di rilevazione: 0,1 fino a 10
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 135 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 25 e DN 300
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola saldata | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: 1.4435
  • Tipo di attacco elettrico: connettore M12 | Connettore M12
  • Tensioni di alimentazione: 24 V DC
  • Conformità: EAC