Il GEMÜ 3040 è un misuratore di portata a ultrasuoni che rileva senza contatto la portata in volume di fluidi conduttivi e non conduttivi. Il misuratore di portata è adatto a fluidi alcalini, tossici o aggressivi e può essere impiegato anche per l'acqua deionizzata. Tramite il display di comando illuminato, l'apparecchio può essere programmato in loco. Un monitoraggio tubo vuoto e un contatore sono integrati di serie.
- Buona precisione di misurazione e riproducibilità
- Rilevazione veloce del valore misurato
- Breve percorso di entrata/uscita
- Bassissima perdita di pressione
- Nessun componente mobile nel fluido
- Spazi morti ridotti al minimo
- Scostamento di misura:± 2% del valore misurato (± 3mm/s)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 50
- Tipi di connessione:Filettatura
- Materiali tubo di misurazione:PE-HD | PSU
- Tipi di attacco elettrico:connettore M12
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Campo di misura fluidi:0,3 fino a 900