Il flussimetro GEMÜ 840 opera secondo il principio di corrente parziale. La valvola è costituita da tre moduli: apparecchio di corrente principale, apparecchio di corrente parziale e valvola a membrana manuale.
- Buona precisione di misurazione, facilità di utilizzo
- Resistente alla rottura ed alla corrosione
- Campo di misura elevato 3 - 50 m³/h (a seconda del diametro delle mascherine)
- Tubo di misura a corrente parziale sostituibile anche durante il funzionamento
- Campo di rilevazione fluidi: 2500 fino a 50000 l/h
- Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
- Temperatura del fluido: 5 fino a 90 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 65 fino a 65
- Tipi di connessione: Attacco
- Materiali tubo di misurazione: PVC-U
- Materiali galleggiante: PP | PVC-U
- Conformità: EAC