GEMÜ 850HP

Flussimetro a sezione variabile

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il flussimetro GEMÜ 850 HP opera secondo il principio della sezione variabile e dispone di un tubo di misura trasparente. La scala graduata stampata sul tubo di misura è rispettivamente adattato al fluido di esercizio corrispondente. I bordi estrusi a coda di rondine sul lato del tubo permettono un semplice montaggio di indicatori ottici della portata regolabili, fine corsa meccanici e segnali di trasmissione analogici.

  • Buona precisione di misurazione, facilità di utilizzo
  • Corpo in plastica resistente alla corrosione
  • Buona leggibilità grazie alle scale grandi e ben visibili
  • Versione ATEX disponibile in opzione
  • Campo di rilevazione fluidi: 200 fino a 7000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 15 fino a 25
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: PVDF
  • Materiali galleggiante: PVDF
  • Conformità: EAC