Flussometri: Elenco prodotti

Flussometri: Elenco prodotti

GEMÜ 3020
3020
  • Campo di rilevazione: 120 fino a 25000 m/s
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 25 e DN 50
  • Tipi di connessione: Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali tubo di misurazione: PVC-U | PVDF
  • Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
  • Tensioni di alimentazione: 24 V DC
  • Conformità: EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Campo di misura fluidi:120 fino a 25000 l/h
  • Scostamento di misura:± 1% del valore finale
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
  • Materiali tubo di misurazione:PVC-U | PVDF
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Conformità:EAC
GEMÜ 3030
3030
  • Temperatura del fluido:0 fino a 135 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 300
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Bussola saldata | Flange
  • Materiali tubo di misurazione:1.4435
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Conformità:EAC
GEMÜ 800
800
  • Campo di rilevazione fluidi: 0,5 fino a 33000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: 0,2 fino a 450 Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
  • Diametri nominali: DN 20 fino a 65
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U
  • Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformità: EAC
GEMÜ 840
840
  • Campo di rilevazione fluidi: 2500 fino a 50000 l/h
  • Campo di rilevazione gas: fino a Nm³/h
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 90 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 65 fino a 65
  • Tipi di connessione: Attacco
  • Materiali tubo di misurazione: PVC-U
  • Materiali galleggiante: PP | PVC-U
  • Conformità: EAC
GEMÜ 850
850
  • Campo di rilevazione fluidi: 0,1 fino a 1600 l/h
  • Campo di rilevazione gas: 0,02 fino a 37,5 Nm³/h
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 120 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 15 bar
  • Diametri nominali: DN 10 fino a 25
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Materiali tubo di misurazione: PA | PSU | PVC-U, trasparente
  • Materiali galleggiante: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformità: ATEX | EAC
GEMÜ C38
C38
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 80 °C
  • Diametri nominali: 3/8''" (DN 6) fino a 1''" (DN 20)
  • Materiale corpo valvola: PFA
  • Tipi di connessione: Flare