- Campo di rilevazione: 120 fino a 25000
- Temperatura del fluido: -20 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 25 e DN 50
- Tipi di connessione: Attacco a bocchettone con inserto
- Materiali tubo di misurazione: PVC-U | PVDF
- Tipo di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione: 24 V DC
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Senza azionamento"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}