I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ C31

Manometro

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Lo strumento per la misura della pressione GEMÜ C31 è dotato di un convertitore di misura. Il convertitore di misura è ruotabile di 360°. Il corpo dell'apparecchio è costituito da PFA/PTFE e può essere integrato tramite giunti Flare direttamente nel sistema di tubazioni. La trasmissione di pressione avviene mediante un liquido di monitoraggio (Standard IPA (alcool isopropilico) / acqua DI, altri su richiesta).

  • Base del separatore di pressione è la tecnologia sperimentata GEMÜ CleanStar®
  • Fluido di esercizio separato ermeticamente dal convertitore del valore misurato tramite doppia membrana PFA brevettata
  • Il posizionamento libero del manometro a 360° consente opzioni utente personalizzate
  • Produzione, montaggio, calibratura e imballaggio nella camera sterile ISO 6
  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Tipo di attacco: Filettatura NPT; Flare
  • Modalità azionamento: Senza azionamento
  • Materiale corpo: PFA; PTFE
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 60 ° C
  • Temperatura fluidi min: 5 ° C
  • Diametri nominali: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

02:09 min
1248 Views
Online da 18.09.2015