I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ C32

Manometro

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Lo strumento per la misura della pressione GEMÜ C32 è elettronico. Questo strumento dispone di un display digitale e di una cella di misura capacitiva in ceramica. Questa cella di misura è separata dal processo da un sistema a membrana doppia senza liquido di trasmissione di pressione. Il corpo dell'apparecchio è costituito da PFA/PTFE e può essere integrato tramite giunto Flare direttamente nel sistema di tubazioni.

  • Spazi morti ridotti al minimo
  • Nessun fluido di trasmissione "Soluzione a secco"
  • Elemento sensore in ceramica non metallico ad alto grado di purezza
  • Elemento sensore isolato da una doppia membrana ventilata
  • Alimentazione ausiliaria supplementare non necessaria
  • 5 diverse unità di pressione regolabili a piacere
  • Produzione, montaggio, calibratura e imballaggio nella camera sterile ISO 6
  • Tipo di attacco: Filettatura NPT; Flare
  • Modalità azionamento: Senza azionamento
  • Materiale corpo: PFA; PTFE
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 60 ° C
  • Diametri nominali: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Video sul prodotto

Clean room plant Emmen

02:09 min
1229 Views
Online da 18.09.2015