GEMÜ 3140

Trasmettitore di pressione e pressostato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il trasmettitore di pressione e pressostato GEMÜ 3140 è ideale per misurazioni precise in un'ampia gamma di pressioni. Il sensore è utilizzabile sia con fluidi pastosi, sia con fluidi contaminati e, grazie all'uso di materiali di alta qualità, è adatto anche per fluidi aggressivi. A seconda della versione sono disponibili diversi collegamenti elettrici e raccordi meccanici. La versione con display a LED dispone di un indicatore ruotabile a 4 cifre.

  • A seconda della versione, con display a LED ruotabile e interfaccia IO-Link
  • Adatto per fluidi pastosi, contaminati e aggressivi
  • Corpo passante idoneo disponibile in opzione
  • Versione ATEX e SIL2 disponibile in opzione
  • Precisione 0,5% FSO (secondo IEC 60770)
  • Posizione di montaggio a scelta
  • Sensore ceramico
  • Campo di rilevazione: 0 fino a 40
  • Temperatura del fluido *: -40 fino a 125 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Materiale corpo : 1.4404
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Segnali in uscita : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformità: ATEX | EAC | SIL | UL

Novità sul prodotto

10.09.2018

Preciso monitoraggio della pressione in impianti e tubazioni