Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 3220

Convertitore di misura per temperatura

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

GEMÜ 3220 è un convertitore di misura della temperatura che trasforma la grandezza fisica temperatura in modo proporzionale in un segnale elettrico.

  • Montaggio semplice
  • Segnale in uscita lineare
  • Tempo di reazione rapido
  • Buona stabilità a lunga durata
  • Parti a contatto con fluido, in plastica e ceramica di alta qualità
  • Montaggio nell'elemento a T standard
  • Tipo di attacco: Male thread
  • Pressione di esercizio max: 10 bar
  • Temperatura fluidi max: 60 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Applicazione relativa al prodotto

Produzione di microelementi strutturali metallici mediante elettroformatura

Le geometrie complesse dei microelementi strutturali, che trovano applicazione ad esempio nei meccanismi degli orologi sotto forma di ingranaggi o di ruote di ancoraggio, non possono più essere realizzate con i procedimenti meccanici tradizionali senza bavature. I nuovi procedimenti, come la tecnica LIGA, consentono di produrre quei microelementi strutturali costituiti da microstrutture litografiche precipitate galvanicamente.