L'indicatore di posizione GEMÜ 1231 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e comunicata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza, tramite gli interruttori di prossimità. GEMÜ 1231 è stato costruito appositamente per valvole con una corsa di 2 fino a 20 mm.
- Indicazione della posizione tramite finecorsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Tolleranze di posizione finale regolabili tramite stelo filettato
- Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
- Protezione contro le esplosioni per zona 1 e 21
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Campo di misura lineare:2 fino a 20 mm
- Tensioni di alimentazione:8 V NAMUR
- Tipo di protezione:IP 65
- Tipo di attacco elettrico:Pressacavo M16 | Connettore M12
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR)
- Conformità:ATEX | IECEx
Prodotti adatti
