GEMÜ LSF

Sensore doppio induttivo per valvole rotative

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il sensore doppio induttivo GEMÜ LSF può essere montato su valvole rotative ad azionamento manuale e pneumatico. L'indicatore ottico rileva la posizione della valvola in maniera affidabile, inviando poi il segnale corrispondente.

  • Installazione semplice e a posteriori su attuatori rotativi
  • Custodia compatta e resistente
  • Installazione possibile su tutti i tipi di valvole rotative, ai sensi di VDI/VDE 3845
  • Con display LED
  • Temperatura ambiente:-25 fino a 85 °C
  • Campo di misura radiale:0 fino a 90°
  • Tensioni di alimentazione:10-30 V DC | 8 V NAMUR
  • Tipo di protezione:IP 67
  • Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
  • Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Finecorsa di prossimità a 3 fili
  • Conformità:ATEX | CSA | IECEx | Sicurezza funzionale | UL Recognized US/C

Accessori adatti

Prodotti adatti

CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Applicazione relativa al prodotto

PULIZIA SICURA DELLE PRESSE FILTRANTI: Le valvole a sfera GEMÜ proteggono la rete dell'aria compressa

Nel trattamento delle acque industriali o filtraggio del prodotto le presse filtranti hanno il compito di separare i corpi solidi dai liquidi in materiali quali fanghi o sospensioni. Una pompa spinge la miscela di sostanze da separare contro i tessuti filtranti, a una pressione di 10-20 bar. Le parti solide della miscela rimangono sul filtro, andando a costituire i residui di filtrazione. Quando la pressa filtrante è piena, viene applicata aria compressa per asciugare i residui di filtrazione.

Novità sul prodotto

25.02.2019

Un unico fornitore - Valvole a sfera ad azionamento manuale GEMÜ con segnalamento di posizione integrato

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione