GEMÜ 4232

Trasduttore di corsa per attuatori lineari

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il trasduttore di corsa GEMÜ 4232 va installato su valvole dotate di attuatori lineari e serve a rilevare la posizione della valvola. Il trasduttore viene utilizzato insieme ai posizionatori intelligenti GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos e GEMÜ 1436 cPos, collegabili, a scelta, tramite i terminali aperti oppure un connettore per cavo M12 (a seconda delle versioni o della scelta del posizionatore).

  • Costruzione semplice su attuatori lineari GEMÜ
  • Custodia compatta e resistente
  • Lunga durata
  • Possibilità di montaggio su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Struttura sperimentata e avanzata sotto il profilo tecnologico
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 80 °C
  • Corsa della valvola : 0 fino a 75 mm
  • Tipo di protezione*: IP 64, IP 65

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

Prodotti adatti