I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Segnalatori di posizione elettrici GEMÜ

Valvole rotative ad azionamento pneumatico e valvole con attuatore lineare vengono frequentemente impiegate in combinazione con segnalatori di posizione. 

Nuova generazione

In base al tipo di apparecchio, vengono utilizzati microswitch o interruttori di prossimità: essi consentono una sicura segnalazione delle posizioni estreme e possono essere equipaggiati su richiesta con una connessione a fieldbus (ad es. AS-Interface, DeviceNet ecc.). La nuova generazione di questi apparecchi è dotata di autocalibrazione: tramite la programmazione, manuale o automatica, delle posizioni finali durante l'inizializzazione, gli apparecchi riconosceranno le posizioni estreme delle valvole. In questo modo, la laboriosa fase di regolazione manuale dei microswitch o degli interruttori di prossimità diventa quindi superflua ed il collaudo degli impianti, o la loro ritaratura dopo interventi di manutenzione, risultano sensibilmente agevolati.

Valvole ad azionamento elettromotorizzato

GEMÜ offre per le valvole ad azionamento elettromotorizzato un attuatore lineare con regolatore di posizione e processo. Per ulteriori dettagli si prega di contattare il proprio interlocutore GEMÜ.