Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 4221

Sistema di collegamento valvole con valvola pilota 3/2 vie integrata

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il sistema di collegamento valvole GEMÜ 4221 con l'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 vie integrata per attuatori rotativi a comando pneumatico è basato su un rilevamento di posizione intelligente comandato da microprocessore così come su un sistema di misurazione della corsa analogico, integrato. L'azionamento elettrico e il segnalamento di posizione avvengono tramite segnali 24 V DC o tramite fieldbus (interfaccia AS, DeviceNet).

  • Versione da 24 V o connessione a fieldbus su interfaccia AS o DeviceNet
  • Impostazione semplice delle posizioni di fine corsa grazie alla modalità di programmazione automatica o manuale
  • Oneri di cablaggio ridotti
  • Oneri di pianificazione ridotti
  • Bus di campo
  • Pressione di esercizio max: 7 bar
  • Valvola pilota

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione