Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

GEMÜ 1242

Electrical position indicator

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

  • Connessione a fieldbus interfaccia AS e DeviceNet (in opzione)
  • Interfaccia di comunicazione e programmazione IO-Link
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Indicatore di posizione ad alta visibilità tramite LED
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Bus di campo
  • Conformità: ATEX; CSA; Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica; NEC; UL
  • Corsa max: 46
  • Temperatura fluidi max: 60 ° C

Prodotti adatti

Video sul prodotto

GEMÜ at PPMA

06:12 min
2 Views
Online da 29.10.2015

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione