Valvole di regolazione e sistemi di regolazione GEMÜ

Valvole di regolazione e sistemi di regolazione GEMÜ

Gli attuatori per valvole e i componenti per l'automazione GEMÜ consentono di realizzare anche regolazioni più complesse.

Negli attuatori pneumatici i nostri posizionatori e controllori di processo vengono installati e testati direttamente in fabbrica e consegnati sotto forma di sistema completo o come singoli componenti. Negli attuatori motorizzati il regolatore è completamente integrato nella maggior parte dei casi. Su richiesta è possibile chiamare un tecnico dell'assistenza GEMÜ e chiedergli di installare in loco il/i singolo/i dispositivo/i di regolazione. Inoltre è possibile adattare regolatori diversi alle nostre valvole ad azionamento pneumatico. A tale proposito, contattate la persona incaricata oppure utilizzate i dati di contatto presenti sul sito internet.

Caratteristiche di regolazione

Grazie alla loro corsa lunga, le valvole a piattello offrono le migliori caratteristiche di regolazione. Oltre alla varietà di regolatori più adatti alle vostre esigenze, GEMÜ progetta e costruisce in proprio anche l'otturatore od otturatore a V-port.

In funzione dell’applicazione e alla precisione di regolazione richiesti, possono essere utilizzate altre tipologie di valvole quali quelle a membrana, a farfalla o a sfera.

Gamma di valvole

Alla pagina Gamma di valvole, GEMÜ mette a disposizione tutte le informazioni possibili per definire più facilmente la valvola "migliore" in termini di apertura/chiusura e regolazione. Se la scelta ricade su una valvola a piattello, è possibile compilare la scheda delle specifiche tecniche per valvole di regolazione, in tedesco oppure in inglese.  Queste informazioni facilitano la preparazione dell'offerta, nonché la progettazione, la costruzione e la scelta dei componenti più adatti. In alternativa è anche possibile ordinare un sistema di regolazione (vedi sotto).

Valvole di regolazione GEMÜ col principio della valvola a piattello

È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali

  • Funzionamento sicuro ai sensi della norma IEC 61508 e IEC 61511 (FMEDA), in base al tipo di valvola
  • Guarnizione per premistoppa utilizzabile sottovuoto fino a 20 mbar, in base al tipo di valvola
  • Versione ai sensi di (CE) N° 1935/2004 (N° K 1935) opzionale
  • ATEX su richiesta

Per questi prodotti la consegna prevede la valvola a piattello inclusiva di otturatore od otturatore a V-port. Il regolatore e i componenti accessori possono essere ordinati successivamente scegliendo tra il vasto sistema modulare GEMÜ.

Sistemi di regolazione GEMÜ col principio della valvola a piattello

Oltre alla valvola di regolazione da sola, GEMÜ offre anche sistemi di regolazione completi. Il tipo di valvola è sempre preceduto da un PCS, ovvero, nel caso di un PCS 550, il sistema è stato dotato anche del tipo di valvola GEMÜ 550. I sistemi di regolazione offrono, oltre alla valvola di regolazione, anche il kit di montaggio, il regolatore ad hoc e la condotta di aria compressa.

  • È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali
  • Sono disponibili tre tipi di attuatore (plastica, alluminio, acciaio inox)
  • È possibile scegliere tra regolazione PI o PID
  • Messa in funzione semplice e veloce
  • Funzionamento sicuro ai sensi della norma IEC 61508 e IEC 61511 (FMEDA), in base al tipo di valvola
  • Guarnizione per premistoppa utilizzabile sottovuoto fino a 20 mbar, in base al tipo di valvola
  • Versione ai sensi di (CE) N° 1935/2004 (N° K 1935) opzionale
  • ATEX su richiesta

Per maggiori informazioni sulle valvole a piattello ad azionamento motorizzato e dotate per lo più di regolatore integrato, consultare le schede tecniche di GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 e GEMÜ 566.

Valvole di regolazione GEMÜ con altri principi valvola

Le valvole a piattello a corsa lunga sono particolarmente adatte alle funzioni di regolazione, tuttavia, in caso di applicazioni speciali, esistono altri principi valvola più adatti al tipo di processo, ad esempio in caso di fluidi contenenti fibra o abrasivi. In entrambi i casi l'alternativa migliore sarebbe una valvola a membrana. Gli attuatori per valvole e i regolatori GEMÜ sono quindi adattabili a diversi corpi di valvole a farfalla, a sfera o a membrana.

  • Vasta scelta di materiali (plastica, metallo, acciaio inox), in base al tipo di valvola, diametro nominale e tipo di attacco
  • Vasta scelta di attacchi, in base al tipo di valvola, diametro nominale e materiale
  • Messa in funzione semplice e veloce
  • Sono disponibili diversi tipi di superficie del corpo, in base al tipo di valvola
  • Sono disponibili varianti utilizzabili sottovuoto, in base al tipo di valvola

La consegna di questi prodotti varia a seconda del tipo di valvola. Il regolatore e i componenti accessori possono essere ordinati successivamente scegliendo tra il vasto sistema modulare GEMÜ.