- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Tensione di alimentazione:100 - 120 V CA, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | 380 - 480 V CA, 50/60 Hz
- Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
- Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Flangia (lug)"},{"i":23,"v":"Flangia (wafer)"},{"i":24,"v":"Flangia (sezione a U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW acqua potabile"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}