- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 8 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
- Forme del corpo:
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali membrana: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flare | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:BS | DIN | ISO
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | EHEDG | FDA | NSF
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW617N, ottone
- Materiali membrana:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 20
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformità*: BSE/TSE | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 150
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE / PVDF / EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità:CRN | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 20
- Forme del corpo:
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali membrana:
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 4 fino a 40
- Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 65
- Forme del corpo:Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW614N, ottone | CW617N, ottone | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali: DN 4 fino a 100
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Rivestimento del corpo: PFA
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | SIL | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:corpi a T | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), rivestimento in PP | EN-GJS-400-18-LT, rivestimento in gomma rigida
- Rivestimento del corpo:Gomma rigida | PFA | PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | PTFE
- Conformità:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 65
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione con rivestimento in PFA | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in gomma rigida | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PFA | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale con rivestimento in PP
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: corpi a T | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Connessioni standard: DIN
- Materiali corpo valvola: PFA | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF
- Rivestimento del corpo:
- Materiali membrana: PTFE/EPDM
- Conformità*: EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 8 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 50
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Flare | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 65
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Flare | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | NSF
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA | NSF