GEMÜ CFSTF

Kit utensili per dadi raccordo flare

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'utensile di servizio GEMÜ CFSTF serve al montaggio di ghiere Flare GEMÜ CF in PFA, PVDF e PFA rinforzato con fibra di carbonio. In combinazione con una chiave dinamometrica è possibile ottenere una coppia definita con precisione.

  • Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
  • Facilità di utilizzo
  • Diverse versioni e tipi di attacco
  • Dimensioni da ¼" a 2"
  • Adatto a fluidi ultrapuri
  • Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
  • Materiale corpo del raccordo: PFA
  • Materiale ghiere:
  • Pressione di esercizio: fino a bar
  • Tipi di connessione:
  • Diametri nominali: DN “ fino a “
  • Temperatura del fluido: max.
  • Conformità: