GEMÜ 9428

Attuatore rotativo ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Il prodotto è un attuatore rotativo ad azionamento motorizzato. L'attuatore è concepito per tensioni di esercizio DC o AC. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. Nelle posizioni di fine corsa la coppia è aumentata. Ciò consente di ottenere una caratteristica di chiusura adattata alle valvole.

  • Peso ridotto
  • Azionamento d'emergenza manuale integrato
  • Indicatore ottico di posizione, integrato di serie
  • Robuste e resistenti all'usura grazie alla versione meccanica stabile
  • Coppie : 6 a 55 Nm
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 60 °C
  • Tensioni di alimentazione: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V CA, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC

Novità sul prodotto

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Novità sul prodotto

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect